QP 1,5/ 7
-
커넥터
3051166
커넥터, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 핀 수: 7, 연결 방법: IDC 연결방식, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.25 mm2- 1.5 mm2, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 단자 플러그 |
| 핀 수 | 7 |
| 간격 | 5.2 mm |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | IDC 연결방식 |
| 소재 전선 절연 | PVC / PE |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 센서 전선 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 정격 전류 | 17.5 A |
| 최대 부하 전류 | 17.5 A (케이블 사이즈 1.5 mm²) |
| 정격 전압 | 500 V |
| 폭 | 36.4 mm |
| 높이 | 40 mm |
| 길이 | 20 mm |
| 간격 | 5.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
| 항목 번호 | 3051166 |
| 패키지 단위 | 25 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE3144 |
| GTIN | 4046356083003 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 27.364 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 27.364 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | TR |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
RPS - 이기종 플러그 0201647
-
PZ/2 - 스트레인 릴리프 3040627
-
PZ/4 - 스트레인 릴리프 3040643
-
PRZ - 래칭 3040614
-
PR - 래칭 3040559
-
PR/2 - 래칭 3040630
-
PRT/2 - 래칭 3040631
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
PS-5 - 테스트 플러그 3030983
-
DP PS-5 - 스페이서 플레이트 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - 테스트 플러그 3038723
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
-
UC-TMF 5 - 단자대용 마커 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0824638
-
UCT-TMF 5 - 단자대용 마커 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0829658
이점
기본 단자대와 같이 플러그 또한 모든 용도에 적합한 연결 기술을 제공합니다.
익숙한 IDC 연결을 사용하면 피복을 분리할 필요 없이 전선을 연결할 수 있기 때문에 작업 시간이 절약됩니다.
QP 1,5/... 빠른 커넥터 플러그는 단선 및 연선 연결용으로 설계되었습니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨