QP 1,5/ 1 GNYE - 커넥터
3051263

커넥터, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 핀 수: 1, 연결 방법: IDC 연결방식, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.25 mm2- 1.5 mm2, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









이점

기본 단자대와 같이 플러그 또한 모든 용도에 적합한 연결 기술을 제공합니다.
익숙한 IDC 연결을 사용하면 피복을 분리할 필요 없이 전선을 연결할 수 있기 때문에 작업 시간이 절약됩니다.
QP 1,5/... 빠른 커넥터 플러그는 단선 및 연선 연결용으로 설계되었습니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨