PP-H 1,5/S/25 (1GNYE/24GY) - 커넥터
3061966

커넥터, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 25, 핀 수: 25, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 색상: 녹색/노란색-회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

넓은 라벨링 표면 옵션
자체 조립용 푸쉬-인 기술 COMBI 플러그는 사용자가 직접 구현할 수 있는 솔루션을 제공합니다.