왼쪽 전선 부품, 결합 핀이 없는 왼쪽 하우징, 커버가 없는 오른쪽 개방형
PP-H 1,5/S/1-L RD
-
커넥터
3212696
커넥터, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 1, 핀 수: 1, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-65179정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0.14 - 1.5 |
LR
승인 ID: LR2371832TANK
승인 ID: 14ME0912BV
승인 ID: 39979/B0 BV생산 모니터링이 포함된 VDE 보고서
승인 ID: 40034766정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |
호환 가능한 제품
이점
넓은 라벨링 표면 옵션
자체 조립용 푸쉬-인 기술 COMBI 플러그는 사용자가 직접 구현할 수 있는 솔루션을 제공합니다.