PP 2,5/ 1-M BU - 커넥터
3211275

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

커넥터, 가운데 부품, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 1, 핀 수: 1, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









이점

터치손상방지 설계를 통해 최고 수준의 안전성 제공
자체 조립용 푸쉬-인 기술 COMBI 플러그는 사용자가 직접 구현할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
직접 조립 가능한 플러그를 사용한 유연성
강력한 내진동 플러그-인 접점을 통한 안전한 사용
포괄적이고 선택적인 스냅-온 액세서리 사용 가능
개별 코딩 옵션을 사용한 오접속 방지