RIF-LVM-100-200 AC/110 DC
-
플러그-인 모듈
2907058
플러그-인 모듈, RIF-1, RIF-2, RIF-3 및 RIF-4에 마운트용, 배리스터 및 노란색 LED 있음, 입력 전압: 100 V AC ... 200 V AC / 110 V DC ±20 %, 극성 A1-, A2+
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리