이 LED 기계 라이트는 기계 내부 또는 위에서 조명을 제공하도록 설계되었습니다. 이 라이트는 혹독한 환경에서 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 특성이 이를 가능하게 합니다. - 높은 보호 타입 - 일반 냉각제 및 윤활유에 대한 내성 - 진동 및 충격에 대한 내성 - 4 mm 두께의 안전 유리 40 mm에 불과한 작은 직경으로 인해 제한된 공간에도 마운트할 수 있습니다. 홀더 또는 브래킷(둘 다 기본 제공되지 않음)을 통해 마운트하여 라이트를 회전할 수 있으므로 최적의 상태로 조명을 맞출 수 있습니다.
PLD M 260 W-85/95 540/D40
-
LED 기계 라이트
2702482
LED 기계 라이트, 24 V DC, 방사 각도 (수직/수평): 85 °/95 °, 길이: 540 mm, 직경: 40 mm, 보호 수준: IP67, 회전 가능, 냉각제 및 윤활유에 대한 내성
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cETL
승인 ID: LuminairesEAC
승인 ID: TR_TS_D_12879-22호환 가능한 제품
이점
작은 직경으로 인한 공간 절약
플러그-인 공급 라인을 통한 자유로운 케이블 길이 선택 및 빠르고 쉬운 설치
회전 작동을 통한 집중식 조명
IP67 보호와 냉각제 및 윤활유에 대한 내성으로 인해 기계 도구에서 사용 가능
높은 온도에서 사용 가능하며 강력한 진동 및 충격을 견딜 수 있음
안전 유리를 사용해 기계적 변형이 있는 환경에서도 사용 가능
북미 시장 사용을 위한 ETL 승인 획득
에너지 효율적인 LED 기술 및 최대 60000 h의 LED 서비스 수명을 바탕으로 뛰어난 경제성 제공