PLD M-ME MB/D40 - 마운팅 브래킷
PLD M-ME MB/D40
-
마운팅 브래킷
2702527
마운팅 브래킷, 세트 2개, 머신 조명 PLD M 260 .../D40용, 회전 범위 ±45°
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
조립 부품
특수 속성
세트 2개
머신 조명 PLD M 260 .../D40용
회전 범위 ±45°
소재 사양
색상
메탈릭 실버
소재
스틸 (스테인리스, 2A(X5CrNi-18-10))
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
마운트 타입
PLD 기계 라이트
상용 데이터
항목 번호
2702527
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRL22Z
GTIN
4055626217079
개당 중량(패키지 포함)
43 g
개당 중량(패키지 제외)
43.4 g
관세 번호
94059900
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27111126
ECLASS-15.0
27111126
ETIM
ETIM 10.0
EC002557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
5f0426a9-d95f-4606-b691-fbec4c268cf3
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.738 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말