마그네틱 라벨, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마그네틱 접착, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 50 mm, 텍스트 필드 폭: 15000 mm
플랜트 마킹
명확한 플랜트 마킹 시스템은 작동 오류 방지에 도움이 되고 원활한 적응을 가능하게 하는 산업 안전의 핵심 요소입니다. 정보와 안전 관련 표지는 플랜트 운영, 수리, 서비스 및 유지 관리를 위한 중요한 정보를 제공합니다. 피닉스컨택트의 마킹 제품은 올바른 플랜트 마킹을 위한 법적 요구 사항을 충족합니다.
플라스틱 라벨, 시트, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 38 mm, 텍스트 필드 폭: 110 mm
필수 표지, 주문 가능: 카드, 파란색(RAL 5015), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 100 mm, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 100 mm, 텍스트 필드 폭: 100 mm
금지 표지, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 빨간색(RAL 3001), 고객 사양에 맞게 라벨링됨: 다이애거널 바, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 50 mm, 개별 레이블 수: 500, 텍스트 필드 높이: 50 mm, 텍스트 필드 폭: 50 mm
마그네틱 라벨, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마그네틱 접착, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 40 mm, 텍스트 필드 폭: 15000 mm
경고 레이블, 주문 가능: 카드, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 24, 텍스트 필드 높이: 25 mm, 텍스트 필드 폭: 25 mm
파이프라인 마커, 주문 가능: 라인 단위, 오렌지색(RAL 2003), 고객 사양에 맞게 라벨링됨: 산성, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 0 mm, 텍스트 필드 높이: 280 mm, 텍스트 필드 폭: 26 mm
금지 표지, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 빨간색(RAL 3001), 고객 사양에 맞게 라벨링됨: 다이애거널 바, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 100 mm, 개별 레이블 수: 250, 텍스트 필드 높이: 100 mm, 텍스트 필드 폭: 100 mm
파이프라인 마커, 주문 가능: 라인 단위, 혼합 색상, 고객 사양에 맞게 라벨링됨: 비가연성 액체, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 0 mm, 텍스트 필드 높이: 280 mm, 텍스트 필드 폭: 26 mm
금지 표지, 주문 가능: 카드, 빨간색(RAL 3001), 고객 사양에 맞게 라벨링됨: 다이애거널 바, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 50 mm, 개별 레이블 수: 4, 텍스트 필드 높이: 50 mm, 텍스트 필드 폭: 50 mm
이점
- 다양한 솔루션 – 다양한 애플리케이션을 위한 광범위한 소재
- 즉시 사용 가능한 라벨 및 인쇄용 소재
- 뛰어난 내구성 및 안전성의 플랜트 식별을 보장하는 환경 영향에 대한 탁월한 내성
경고 라벨
경고 라벨
경고 라벨은 플랜트 및 작업장 영역에서 위험 지점을 식별하는 데 사용됩니다. 매우 유연하고 부드러운 PVC 라벨이 사전 제작된 버전이나 마킹되지 않은 버전으로 제공됩니다.
금지 표지
금지 표지
금지 표지는 위험을 초래할 수 있기 때문에 금지된 행동을 나타냅니다. 세 개의 다른 디자인으로 제공됩니다. 모든 애플리케이션에 사용할 수 있도록 마킹된 버전과 마킹되지 않은 버전으로 제공되며 최대한의 유연성를 제공합니다.
필수 기호
필수 기호
필수 표지는 특정 동작 모드를 나타내며 작업장에서 사고를 방지하기 위해 사용됩니다. 사전 인쇄된 버전이나 맞춤형 마킹을 위한 마킹되지 않은 버전으로 제공됩니다.
위험 물질 라벨
위험 물질 라벨
위험 물질 라벨은 독일 위험 물질 규정(GefStoffV)에 따른 위험 물질이 파이프라인을 통해 전송될 경우 파이프라인 마커의 추가 마킹에 사용됩니다. 사전 인쇄된 버전이나 마킹되지 않은 버전으로 제공됩니다.
파이프라인 마커
파이프라인 마커
파이프라인 마커는 용액 또는 가스를 식별하기 위해 사용됩니다. 색상으로 사전 인쇄된 파이프라인 마커를 사용하면 DIN 2403에 따라 파이프라인을 개별적으로 마킹할 수 있습니다.
화재 경보 시스템용 정보 표지 부착
화재 경보 시스템용 정보 표지
화재 경보 시스템 마킹용 접착식 라벨은 해당 화재 경보를 식별하기 위해 사용됩니다. 매우 유연한 PVC 라벨이 마킹되지 않은 버전이나 사전 인쇄된 버전으로 제공됩니다.
비상 정지 버튼용 마킹
비상 정지 버튼용 마킹
독일 기계류 지침에 따르면 명확하게 알아 볼 수 있도록 비상 정지 버튼을 마킹해야 합니다. 이를 위해 마킹된 라벨과 마킹되지 않은 라벨이 카드 포맷으로 제공됩니다.
마그네틱 라벨
자기 라벨
마그네틱 라벨은 영구 마킹을 원하지 않는 경우 유연한 솔루션을 제공합니다. 필요한 경우 금속 표면에 신속하게 부착하고 손쉽게 제거할 수 있습니다. PMM 마그네틱 라벨이 3가지 색상으로 제공됩니다.