CSA
승인 ID: 13631-2355836| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 10 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19920722| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| 멀티 전선 연결 | 300 V | 30 A | 3X - 16 | |
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| 멀티 전선 연결 | 300 V | 30 A | 3X - 16 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 5 A | 3X - 16 | |