SPTH 1,5/ 7-5,08 - PCB 단자대
1472194

제품군 COMBICON Terminals S
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 7, 제품군: SPTH 1,5, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

손쉬운 적용, 푸쉬-인 스프링 연결 및 스크류 연결에 동일한 크기 및 방식의 핀 연결 사용
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용

자주 묻는 질문


푸쉬-인 PCB 단자대는 스크류 연결방식에 비해 어떤 장점이 있습니까?

푸쉬-인 PCB 단자대를 사용하면 빠르고 편리한 배선이 가능합니다. 설치 시간이 최대 절반으로 단축됩니다. 스프링 기술을 통해 내진동 및 유지 관리가 필요 없는 연결을 보장합니다. 재조임 및 토크 확인이 필요하지 않습니다.


푸쉬-인 기술은 PCB 단자대에서 어떻게 작동합니까?

푸쉬-인 기술은 전선을 제자리에 단단히 고정하는 스프링이 장착된 클램프를 기반으로 합니다. 페룰이 있는 전선 및 단선을 공구 없이 직접 삽입할 수 있습니다. 컬러 코딩된 푸쉬 버튼을 사용하여 분리할 수 있습니다. 스프링은 진동이나 온도 변화가 발생하더라도 장기간 일정한 접촉 압력과 견고한 연결을 보장합니다. COMBICON 푸쉬-인 단자대는 신호, 데이터 및 전원에 적합합니다.... 자세히 보기

푸쉬-인 기술은 전선을 제자리에 단단히 고정하는 스프링이 장착된 클램프를 기반으로 합니다. 페룰이 있는 전선 및 단선을 공구 없이 직접 삽입할 수 있습니다. 컬러 코딩된 푸쉬 버튼을 사용하여 분리할 수 있습니다. 스프링은 진동이나 온도 변화가 발생하더라도 장기간 일정한 접촉 압력과 견고한 연결을 보장합니다. COMBICON 푸쉬-인 단자대는 신호, 데이터 및 전원에 적합합니다.

덜 보기

푸쉬-인 PCB 단자대의 TWIN 설계로 어떤 애플리케이션이 혜택을 얻을 수 있습니까?

피닉스컨택트는 높은 유연성을 갖춘 공간 절약형 설계를 위한 TWIN 변형을 제공합니다. 표준화된 설계와 동일한 피닝을 통해 인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃이나 장치 하우징을 조정하지 않고도 연결 기술을 전환할 수 있습니다. 제어, 센서, 자동화 기술 및 임베디드 시스템에 주로 사용됩니다. 이 제품은 빌딩 및 공장 자동화, 프로세스 산업, 재생 가능한 에너지 부문에 사용됩니다.... 자세히 보기

피닉스컨택트는 높은 유연성을 갖춘 공간 절약형 설계를 위한 TWIN 변형을 제공합니다. 표준화된 설계와 동일한 피닝을 통해 인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃이나 장치 하우징을 조정하지 않고도 연결 기술을 전환할 수 있습니다. 제어, 센서, 자동화 기술 및 임베디드 시스템에 주로 사용됩니다. 이 제품은 빌딩 및 공장 자동화, 프로세스 산업, 재생 가능한 에너지 부문에 사용됩니다.

덜 보기

COMBICON 푸쉬-인 PCB 단자대는 어떤 표준 및 인증을 충족합니까?

COMBICON 푸쉬-인 PCB 단자대 SPTH 1,5 시리즈는 IEC/EN 60947-7-4와 같은 국제 표준과 VDE 인증을 준수합니다. 컨트롤러 및 전원 공급 장치와 같은 산업용 장치에 적합하며 높은 수준의 전기 안전성을 제공합니다.


어떤 전선 유형과 케이블 사이즈를 연결할 수 있습니까?

PCB 단자대 SPTH 1,5 시리즈는 푸쉬-인 스프링 연결 기술을 사용합니다. 페룰이 있는 연선 및 단선을 공구 없이 안전하게 연결할 수 있습니다. 컬러 코딩된 푸쉬 버튼을 사용하여 분리할 수 있습니다. 케이블 사이즈 범위는 0.14 mm2~2.5 mm2입니다.


SPTH 1,5를 내 설계에 통합하려면 어떻게 해야 합니까?

피닉스컨택트는 CAD 데이터, 3D 모델, 온라인 구성기, 샘플 서비스를 통해 설계 적용 프로세스를 지원합니다.


납땜 핀의 최적화된 삽입 형상은 조립 시 어떤 이점을 제공합니까?

납땜 핀의 최적화된 삽입 형상으로 PCB 단자대의 정확한 위치 지정이 용이합니다. 핀은 제공된 구멍에 안전하고 빠르게 삽입할 수 있습니다. 이를 통해 조립 프로세스가 간소화되고 조립 노력이 줄어듭니다. 그 결과 안정적인 전기 연결과 더 효율적인 생산이 가능해집니다.... 자세히 보기

납땜 핀의 최적화된 삽입 형상으로 PCB 단자대의 정확한 위치 지정이 용이합니다. 핀은 제공된 구멍에 안전하고 빠르게 삽입할 수 있습니다. 이를 통해 조립 프로세스가 간소화되고 조립 노력이 줄어듭니다. 그 결과 안정적인 전기 연결과 더 효율적인 생산이 가능해집니다.

덜 보기

전선을 분리하려면 어떤 공구를 사용합니까?

주황색 푸쉬 버튼과 함께 사용하는 스크류 드라이버(SZS 0,6X3,5 VDE, 1205053)를 기본 분리 공구로 권장합니다.


간단한 전기 테스트는 어떻게 실시합니까?

SPTH에는 상단의 푸쉬 버튼에 통합된 대형 테스트 구멍이 있습니다. 최대 Ø 2 mm의 표준 테스트 프로브로 신호를 연결할 수 있습니다. 적합한 측정 프로브는 "액세서리"에서 찾을 수 있습니다.... 자세히 보기

SPTH에는 상단의 푸쉬 버튼에 통합된 대형 테스트 구멍이 있습니다. 최대 Ø 2 mm의 표준 테스트 프로브로 신호를 연결할 수 있습니다. 적합한 측정 프로브는 "액세서리"에서 찾을 수 있습니다.

덜 보기

어떤 핀 수, 컬러 버전 및 마킹 옵션을 사용할 수 있습니까? PCB 단자대는 어떤 간격으로 제공됩니까?

표준 포트폴리오에는 5.0 mm 미터법 간격 및 5.08 mm 인치 간격의 2~12핀 녹색 버전이 포함되어 있습니다. COMBICON PCB 단자대용 구성기를 사용하여 설계 적용 프로세스에서 핀 수, 컬러 버전 및 인쇄 옵션에 대한 개별 요구 사항을 고려할 수 있습니다.... 자세히 보기

표준 포트폴리오에는 5.0 mm 미터법 간격 및 5.08 mm 인치 간격의 2~12핀 녹색 버전이 포함되어 있습니다. COMBICON PCB 단자대용 구성기를 사용하여 설계 적용 프로세스에서 핀 수, 컬러 버전 및 인쇄 옵션에 대한 개별 요구 사항을 고려할 수 있습니다.

덜 보기