MKDS 1/ 4-3,81 HTBKR24 NZ19001 - PCB 단자대
1991817

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 13.5 A, 정격전압(III/2): 200 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 4, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: MKDS 1/..-HT, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 24 mm 폭 테이프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
해당 케이블 사이즈를 위한 초소형 설계
SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨