cULus Recognized
승인 ID: E60425-19870330| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 22 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 22 - 16 | ||
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 15 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 6, 제품군: FFKDS(A)/V1, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 22 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 22 - 16 | ||