제품군 COMBICON Connectors XL
케이블 사이즈 6 mm2
간격 10.16 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 76 A (PC 6 플러그와 결합된 41A), 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Ag, 접점 유형: 핀, 전위 수: 5, 행 수: 1, 핀 수: 5, 연결 수: 5, 제품군: PCV 6-16/..-GF, 간격: 10.16 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 3, 플러그인 시스템: COMBICON PC 16, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스레디드 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 76 A의 정격 전류는 PC 16 제품군의 커넥터에 함께 사용할 경우 적용됩니다. PC 6 커넥터와 함께 사용할 경우 41 A에 도달합니다(UL에 따라 50 A).