고전류 피드스루 단자대
DFK-PC 16-SS - 마운팅 소재
DFK-PC 16-SS
-
마운팅 소재
1705449
DFK-PC 16... 플러그 삽입 커넥터용 스크류 세트
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
제품군
DFK-PC 16/..-ST
핀 수
0
간격
0 mm
치수
간격
-
상용 데이터
항목 번호
1705449
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
제품 키
AAHZAI
GTIN
4046356032261
개당 중량(패키지 포함)
0.706 g
개당 중량(패키지 제외)
0.685 g
관세 번호
73181499
원산지
BG
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
액세서리
CP-PC RD
-
코딩 프로파일
1701967
DFK-PC MOUNT SET
-
플러그 커넥터 세트
1054021
제품 도움말