cULus Recognized
승인 ID: E60425-20040202| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 대안 1 | 300 V | 66 A | ||
| C | ||||
| 대안 1 | 300 V | 66 A | ||
| F | ||||
| USR 애플리케이션만 | 1000 V | 66 A | ||
| D | ||||
| 대안 2 | 600 V | 5 A | ||
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 색상: 빨간색, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 핀 수: 1, 제품군: PC 16 HC/..-G, 간격: 10.16 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 4, 플러그인 시스템: COMBICON PC 16 advanced, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 대안 1 | 300 V | 66 A | ||
| C | ||||
| 대안 1 | 300 V | 66 A | ||
| F | ||||
| USR 애플리케이션만 | 1000 V | 66 A | ||
| D | ||||
| 대안 2 | 600 V | 5 A | ||