cULus Recognized
승인 ID: E60425-20040202| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 대안 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
| 대안 2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
| C | ||||
| 대안 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
| 대안 2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 1, 제품군: LPC 16 HC/..-ST, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 레버 푸쉬-인 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON PC 16 advanced, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 대안 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
| 대안 2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
| C | ||||
| 대안 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
| 대안 2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |