VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40011723정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19920306정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 |
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 6, 제품군: FK-MCP 1,5/..-ST, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON MC 1,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 |