TPM121ZGM-12/800630924 S00075 - 패널 PC
2401302

선박용-패널 PC, 30.7 cm / 12.1"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(GFG)), 1280 x 800 픽셀 (WXGA), 262144 색, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, 개방형 플랫폼, DualCAN.

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품