PLW 16-6/ 3-10 PA1,3 - 패널 피드스루 단자대
1065000

패널 연결 터미널 블록, 연결 방법: 푸쉬 잠금 연결, 푸쉬-인 스프링 연결, 핀 수: 3, 부하 전류: 41 A, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 16 mm2, 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향: 0 °, 폭: 54.4 mm, 색상: 회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

도구가 필요 없는 레버 원리를 통해 페룰이 있거나 없는 전선을 신속하게 연결 및 분리
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
레버가 닫힌 경우 시간 절약형 푸쉬-인 연결
고정 웨지를 사용하여 도구 없이 빠르게 하우징에 마운팅