QPD W 4X2,5 M25 0,25 GY AE B-S - 패널 피드스루
1419428

패널 피드스루, 연결 방법: 단일 전선 (용접됨), 핀 수: 4, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, 회색, QUICKON 너트 없음, 2.5 mm2, 끝에 페룰 있음, 케이블 길이: 0.25 m, 핀 할당: 1 = BN, 2 = BU

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품