QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 GY - 패널 피드스루
1582574

패널 피드스루, 연결 방법: 단일 전선 (용접됨), 핀 수: 4+PE, M25, 핀, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, 회색, QUICKON 너트 있음, 코딩: 코딩됨, 외부 케이블 직경: 6 mm ... 10 mm 및 9 mm ... 16 mm, 2.5 mm2, 끝 부분이 플랫 절단된 전선, 케이블 길이: 1 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품