QPD W 4 0,75M20 0,15BKAE VPE50
-
패널 피드스루
1419982
패널 피드스루, QUICKON 연결, 핀 수: 4+PE, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, 검정색, QUICKON 너트 없음, 케이블 직경: 6 mm ... 10 mm, 마운팅 스레드: M20, 단일 전선(용접됨), 2.5 mm2, 플랫 절단된 전선, 케이블 길이: 0.15 m
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP68/IP69K 및 IK07 보호의 하우징
DIN EN 0105에 따른 터치손상방지 및 오접속을 방지하는 기계적 코딩으로 인한 보다 안전한 연결
효율성 - 패널 피드스루를 사용하여 케이블 연결을 위해 장치를 열 필요가 없음