QPD W 3PE2,5 M25 DT GY
-
패널 피드스루
1413110
패널 피드스루, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 3+PE, M25, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, 회색, QUICKON 너트 있음, 코딩: 코딩됨, 외부 케이블 직경: 6 mm ... 11 mm, 2.5 mm2
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP68/IP69K 및 IK07 보호의 하우징
DIN EN 0105에 따른 터치손상방지 및 오접속을 방지하는 기계적 코딩으로 인한 보다 안전한 연결
효율성 - 패널 피드스루를 사용하여 케이블 연결을 위해 장치를 열 필요가 없음