Q 1,5-3P-M20-ESA-0,05 AE
-
패널 피드스루
1445172
QUICKON 패널 피드스루, 외부 패널 마운팅용, 페룰이 있는 길이 5 cm의 전선 있음, 3핀, Q-SET-PG13,5-1,5/3-ESA GN 없음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP65/IP67 보호의 하우징
DIN EN 0105에 따른 터치손상방지 및 오접속을 방지하는 기계적 코딩으로 인한 보다 안전한 연결
효율성 - 패널 피드스루를 사용하여 케이블 연결을 위해 장치를 열 필요가 없음