NBC-M8MSD/10,0-93R/M12MSD
-
네트워크 케이블
1439717
네트워크 케이블, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-핀, PUR 할로겐-프리, 녹색 RAL 6018, 차폐, 플러그 직선 M8, 코딩: D / IP67, 켜짐 플러그 직선 M12, 코딩: D / IP67, 케이블 길이: 10 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
애플리케이션 | 표준 |
센서 타입 | PROFINET |
핀 수 | 4 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | D |
버스 시스템 | PROFINET |
신호 타입/카테고리 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 1 A |
전송 매체 | 구리 |
전송 속도 | 100 Mbps |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M8 / IP67 |
핀 수 | 4 |
코딩 타입 | D (데이터) |
차폐 | 예 |
핸들 색상 | 검정색 |
소재 | CuSn (접점) |
Ni/Au (접점 표면) | |
PA 6.6 (접점 캐리어) | |
TPU, 난연성, 자소성 (그립 몸체) | |
니켈 도금 황동 (스크류 연결) | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
조임 토크 | 0.2 Nm |
보호 수준 | IP67 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C |
연결 2 | |
설계 | 플러그 직선 M12 / IP67 |
핀 수 | 4 |
코딩 타입 | D (데이터) |
핸들 색상 | 검정색 |
소재 | CuSn (접점) |
Ni/Au (접점 표면) | |
PA (접점 캐리어) | |
TPU, 난연성, 자소성 (그립 몸체) | |
니켈 도금 황동 (스크류 연결) | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
조임 토크 | 0.4 Nm |
보호 수준 | IP67 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C |
케이블 길이 | 10 m |
PROFINET 로봇 CAT5 [93R] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 55 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20233 (80°C/300 V) |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PROFINET 로봇 CAT5 [93R] |
전선 구조 | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
신호 런타임 | 4.8 ns/m |
전선 구조 신호 라인 | 19x 0.15 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm |
외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | 발포 PE |
단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 1.00 mm |
전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
광 차폐 커버 | 85 % |
절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 33 mm |
동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±180 °/m, 토션 싸이클: 1000000 |
차폐 감쇠 | 2.9 dB (1MHz 있음) |
5 dB (4 MHz의 경우) | |
8.1 dB (10 MHz의 경우) | |
10.4 dB (16 MHz) | |
11.9 dB (20 MHz의 경우) | |
15.5 dB (31.25 MHz의 경우) | |
26.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
41 dB (100 MHz) | |
할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
주변 온도(설치) | -20 °C ... 60 °C |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 (M12 커넥터) |
IP67 (M12 커넥터) | |
IP67/IP20 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (M12 커넥터) |
M12 | |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
항목 번호 | 1439717 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1CJN |
GTIN | 4063151818784 |
개당 중량(패키지 포함) | 602.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 588.47 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |