NBC-M12MSD/20,0-93C/M 8MS 3X4
-
네트워크 케이블
1484397
네트워크 케이블 (100 Mbps), PROFINET (100 Mbps), EtherCAT® (100 Mbps), 4-핀, PUR 할로겐-프리, 녹색 RAL 6018, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12, 코딩: D / IP67, 켜짐 플러그 직선 M8, 코딩: A / IP67, 케이블 길이: 20 m, 고객 버전
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
애플리케이션 | 표준 |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
절연 특성 | |
오염등급 | 3 |
버스 시스템 | Ethernet |
신호 타입/카테고리 | PROFINET, 100 Mbps |
EtherCAT®, 100 Mbps |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
정격전압 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
전송 매체 | 구리 |
전송 속도 | 100 Mbps |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 / IP67 |
핀 수 | 4 |
코딩 타입 | D (데이터) |
핸들 색상 | 검정색 |
소재 | CuSn (접점) |
Ni/Au (접점 표면) | |
PA (접점 캐리어) | |
TPU, 난연성, 자소성 (그립 몸체) | |
아연 다이 캐스트, 니켈 도금 (스크류 연결) | |
FKM (씰) | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
조임 토크 | 0.4 Nm |
보호 수준 | IP67 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C |
연결 2 | |
설계 | 플러그 직선 M8 / IP67 |
핀 수 | 4 |
코딩 타입 | A (표준) |
핸들 색상 | 검정색 |
소재 | CuSn (접점) |
Ni/Au (접점 표면) | |
TPU GF (접점 캐리어) | |
TPU, 난연성, 자소성 (그립 몸체) | |
아연 다이 캐스트, 니켈 도금 (스크류 연결) | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
조임 토크 | 0.2 Nm |
보호 수준 | IP67 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C |
케이블 길이 | 20 m |
PROFINET 드래그 체인 CAT5 [93C] | |
치수 도면 |
|
UL AWM 스타일 | 20233 (80°C/300 V) |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PROFINET 드래그 체인 CAT5 [93C] |
전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PE |
단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
광 차폐 커버 | 85 % |
절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 7,5 x D |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 3000000, 휨 반지름: 200 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 4 m/s, 가속화: 4 m/s² |
동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±30 °/m |
할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
UN ECE-R 118.03에 따름 | |
CSA C 22.2 No. 210-FT1에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-404에 따름 |
기타 저항성 | 내자외선 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치) |
-40 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
M8 | |
표준 명칭 | M8 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-104 |
항목 번호 | 1484397 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 25 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1CJN |
GTIN | 4063151969868 |
개당 중량(패키지 포함) | 1,277 g |
개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |