NBC-100,0-94H
-
네트워크 케이블
1474283
미터 단위, 네트워크 케이블, 이더넷 하이브리드 CAT5 (100 Mbps), 차폐, PUR 할로겐-프리, 검정색, RAL 9005, 8-배선 (1x4x AWG 26+1x4x AWG 18), 색상 단일 배선: 흰색/오렌지색, 오렌지색, 흰색/녹색, 녹색, 흰색, 파란색, 갈색, 검정색, 케이블 길이: 100 m, Power with Ethernet (PWE)
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 미터 단위 데이터 케이블 |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 버스 시스템 | Ethernet |
| 신호 타입/카테고리 | 이더넷 하이브리드 CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 케이블 길이 | 100 m |
| Ethernet 하이브리드 [94H] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 20233 (80°C/300 V) |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Ethernet 하이브리드 [94H] |
| 전선 구조 | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| AWG 전원 공급 | 18 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.15 mm² (데이터) |
| 4x 0.85 mm² (전원) | |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.03 mm ±0.02 mm (데이터) |
| 1.6 mm ±0.1 mm (전원) | |
| 외부 케이블 직경 | 8.80 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PP (데이터) |
| PP (전원) | |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/오렌지색, 오렌지색, 흰색/녹색, 녹색, 흰색, 파란색, 갈색, 검정색 |
| 전체 꼬임 | 1개의 스타 쿼드 및 2개의 필러가 있는 4개의 전선 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 280.00 Ω/km (데이터) |
| ≤ 45.00 Ω/km (전원) | |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 차동 임피던스 | 100 Ω ±5 % (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 125 V (피크 값, 고성능 애플리케이션용 아님) |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 2000000, 휨 반지름: 15 x D, 트래버싱 경로: 4.5 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 3 m/s², 주변 온도: -20 °C ... 60 °C |
| 차폐 감쇠 | ≥ 80.00 dB (30 MHz ... 100 MHz) |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 내염성 | UL 1581, 섹션 1060 및 UL 2556, 섹션 9.3(FT1) |
| IEC 60332-1-2 | |
| 내유성 | IEC 60811-404에 따름 |
| DIN EN 50363-10-2에 따름 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -30 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| -20 °C ... 60 °C (설치용) | |
| -20 °C ... 60 °C (케이블, 드래그 체인 애플리케이션) | |
| 항목 번호 | 1474283 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1LFA |
| GTIN | 4063151885960 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 10,965 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 10,965 g |
| 관세 번호 | 85444995 |
| 원산지 | AT |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 183.216 kg CO2e |