견고한 NEARFI 300·NearFi 커플러를 사용하여 센티미터 범위의 거리에서 전력(50 W,·24 V DC/2 A,·UA)을 접촉 없이 전달할 수 있습니다. 커플러는 구성할 필요가 없으며 즉시 사용할 준비가 되어 있습니다. NearFi 커플러는 어느 방향에서나 회전하면서 결합할 수 있습니다. 오프셋 또는 접선 각도로 서로 마주 볼 수 있습니다. 따라서 마모에 민감하고 유지 관리가 어려운 연결을 교체하고 시스템에서 다운타임을 줄일 수 있습니다. 다양한 조합 옵션을 통해 전기 절연된 두 가지 전압(2 x 50W, US+UA)의 전원 전송이 가능합니다. IP65 장치는 M12 푸쉬-풀 빠른 연결 기술(L-코딩)을 사용하여 연결됩니다.
NEARFI 300 R
-
유도성 커플러
1509989
NearFi 원격, 비접촉식 전원 커플러, 50 W(UA), 범위 ≤10 mm, M12 푸쉬-풀, IP65, NEARFI 300 B와 결합 가능. 옵션: NEARFI 2200/200과 함께 2 x 50 W(US+UA) 사용 가능. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
FCC
승인 ID: YG3300R호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
A-코딩 장치 버전(NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)은 언제 사용하나요?
A-코딩 장치 버전은 기존 시스템 및 애플리케이션에서 교체용으로 사용할 수 있습니다. A-코딩 장치는 L-코딩 장치(NEARFI 2xxx)와 호환되지 않습니다.
L-코딩 장치 버전(NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)은 언제 사용하나요?
L-코딩 장치 버전은 새로운 프로젝트에 사용할 수 있습니다. L-코딩 장치는 데이터 전송 시 범위를 두 배로 늘리고 병렬 연결을 통한 전력 복제 및 기타 기능을 지원합니다. L-코딩 장치는 A-코딩 장치와 호환되지 않습니다.
해당 장치가 무선 장비 지침(RED)의 사이버 보안 요구 사항을 충족하나요?
RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는...
자세히 보기
RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는 적용되지 않습니다
제3.3조 f항: 해당 장치는 금융 거래에 사용되지 않으므로 적용되지 않습니다