PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-PI - 세이프티 릴레이
1487644

구성 가능한 세이프티 릴레이, 다기능, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 2개의 센서 회로, 1-/2-채널 작동, 자동/수동, 모니터링된 시작, 2 x 2 개의 사용 가능한 전류 경로, 2개의 신호 출력, US = 24 V DC, 플러그-인 푸쉬-인 단자대

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
2개의 독립적인 회로
로컬로 구성 가능
clipx ENGINEER 장치 파라미터화를 통한 구성 도움말
1-채널 및 2-채널 제어
단일 장치에서 수동 모니터링 및 자동 활성화
22.5mm에 불과한 좁은 하우징 폭