견고한 NEARFI 2000·NearFi·커플러를 사용하여 최대 10 cm 거리에 걸쳐 실시간 Ethernet 데이터(100 Mbps, 전이중)를 접촉 없이 전송할 수 있습니다. 커플러는 구성할 필요가 없으며 즉시 사용할 준비가 되어 있습니다. 특별히 개발된 NearFi 기술을 통해 대기 시간이 없고 프로토콜과 무관한 Ethernet 통신이 가능합니다. 이와 동시에 제한된 무선 범위는 보안을 보장하고 좁은 공간에서 병렬 애플리케이션을 허용합니다. NearFi 커플러는 어느 방향에서나 회전하면서 결합할 수 있습니다. 오프셋 또는 접선 각도로 서로 마주 볼 수 있습니다. 따라서 마모에 민감하고 유지 관리가 어려운 연결을 교체하고 시스템에서 다운타임을 줄일 수 있습니다. IP65 장치는 M12 푸쉬-풀 빠른 연결 기술(L/D 코딩)을 사용하여 연결됩니다.
NEARFI 2000 R
-
유도성 커플러
1433040
NearFi 원격 비접촉식 실시간 Ethernet 커플러, 100 Mbps, 통신 거리 ≤ 100 mm, M12 푸쉬-풀, IP65, NEARFI 2000 B와 결합 가능. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
FCC
승인 ID: YG32000R호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
A-코딩 장치 버전(NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)은 언제 사용하나요?
A-코딩 장치 버전은 기존 시스템 및 애플리케이션에서 교체용으로 사용할 수 있습니다. A-코딩 장치는 L-코딩 장치(NEARFI 2xxx)와 호환되지 않습니다.
L-코딩 장치 버전(NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)은 언제 사용하나요?
L-코딩 장치 버전은 새로운 프로젝트에 사용할 수 있습니다. L-코딩 장치는 데이터 전송 시 범위를 두 배로 늘리고 병렬 연결을 통한 전력 복제 및 기타 기능을 지원합니다. L-코딩 장치는 A-코딩 장치와 호환되지 않습니다.
해당 장치가 무선 장비 지침(RED)의 사이버 보안 요구 사항을 충족하나요?
RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는...
자세히 보기
RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는 적용되지 않습니다
제3.3조 f항: 해당 장치는 금융 거래에 사용되지 않으므로 적용되지 않습니다