NBC-USB3.0-UCM/1,5-PVC/UCM - USB 케이블
1333210

USB 케이블, 설계: USB-C, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 1.5 m, 핀 수: 24, 5 Gbps, 케이블 아웃렛: 직선, USB 3.2 Gen. 1

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

최대 5Gbps의 고속 데이터 전송
USB-C 커넥터로 인한 최소 공간 요구 사항
100 % 테스트로 보장되는 안정적인 데이터 전송