NBC-R4ACS/0,3-94C/R4ACS
-
패치 케이블
1112919
패치 케이블, 케이블 길이: 0.3 m, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT5, 케이블 사이즈: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, 하늘색 RAL 5021
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
산업용 애플리케이션에 적합
이동 애플리케이션(굽힘)용 PUR 케이블
CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 속성
PoE++를 통한 동시 전원 전송
견고한 몰딩으로 인한 내진동 및 내충격
최대 1 Gbps (CAT5) 의 고속 데이터 전송