UL Listed
승인 ID: E335024-V1S7| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
cUL Listed
승인 ID: E335024-V1S7| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
패치 케이블, RJ45/IP20 직선 켜짐 RJ45/IP20 아래쪽, 케이블 길이: 0.3 m, 핀 수: 4, 100 Mbps, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, 녹색 RAL 6018
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||