NBC-R4ACR/3,0-93K/R4ACR - 패치 케이블
1187410

Sercos III 패치 케이블, 차폐, 스타 쿼드, AWG 22 연선(7선), RAL 3020(빨간색), 앵글 RJ45 커넥터/IP 20 및 앵글 RJ45 커넥터/IP20, 길이: 3.0 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

산업용 애플리케이션에 적합
컴팩트 앵글
사무실, 건물 및 보호된 산업용 애플리케이션(예: 컨트롤 캐비닛)에 적합