NBC-R4AC/2,0-94B/R4RC - 네트워크 케이블
1414428

네트워크 케이블, RJ45/IP67 직선 켜짐 RJ45/IP20 직선, 케이블 길이: 2 m, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT5, Ethernet, 4x2xAWG26/7, SF/UTP, 하늘색 RAL 5021

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

산업용 애플리케이션에 적합
사무실, 건물 및 보호된 산업용 애플리케이션(예: 컨트롤 캐비닛)에 적합
컴팩트 앵글