NBC-P12MSD/ 0,3-93E/P12FSD - 네트워크 케이블
1224258

네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-핀, PUR 할로겐-프리, 하늘색 RAL 5021, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12 푸쉬 풀, 코딩: D / IP67, 켜짐 소켓 직선 M12 푸쉬 풀, 코딩: D / IP67, 케이블 길이: 0.3 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품