NBC-MS-R4RC SCO-IE/.../... - 네트워크 케이블
1408678

네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-핀, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A / IP67, 켜짐 플러그 직선 RJ45 푸쉬 풀 / IP67, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품