NBC-M12MSX-R4AC-10G/.../... - 네트워크 케이블
1408647

네트워크 케이블, Ethernet CAT6A (10 Gbps), CC-Link IE CAT6A (10 Gbps), 8-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12, 코딩: X / IP67, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 85.0 m)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품