NBC-M 8MS-M 8FS/.../... - 네트워크 케이블
1408715

네트워크 케이블, Ethernet (100 Mbps), PROFINET (100 Mbps), EtherCAT® (100 Mbps), 4-핀, 다양한 케이블 타입, 차폐, 플러그 직선 M8, 코딩: A / IP67, 켜짐 소켓 직선 M8, 코딩: A / IP67, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품