NBC-FSD/ 2,0-93E/R4RC SCO
-
네트워크 케이블
1407393
네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-핀, PUR 할로겐-프리, 하늘색 RAL 5021, 차폐, 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: D / IP67, 켜짐 플러그 직선 RJ45 푸쉬 풀 / IP67, 케이블 길이: 2 m
제품의 세부 정보
일반 | 다양한 케이블 타입 및 다양한 케이블 길이의 추가 제품을 액세서리 섹션에서 확인할 수 있습니다. |
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
애플리케이션 | 표준 |
센서 타입 | Ethernet |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
코딩 | D |
버스 시스템 | Ethernet |
신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 1 A |
전송 매체 | 구리 |
전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
밀폐 소재 | NBR |
연결 1 | |
치수 도면 |
핀 할당 M12 암 커넥터, 4핀, D-코딩, 암측
|
타입 | M12 소켓, 직선, 4-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 키 연결: D |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
차폐 | Advanced Shielding Technology |
신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
서지전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
조임 토크 | 0.4 Nm |
소재 접점 | CuSn |
소재 접점 표면 | Ni/Au |
소재 접점 캐리어 | PA 6.6 |
소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
소재 씰 | FKM |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/규정 | IEC 61076-2-101 |
연결 2 | |
치수 도면 |
커넥터 핀 할당 플러그 RJ45
|
타입 | RJ45 플러그, 직선 |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
서지전압 카테고리 | I |
오염등급 | 2 |
소재 접점 | CuSn |
소재 접점 표면 | Ni/Au |
소재 접점 캐리어 | PC |
소재 하우징 | 금속 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
보호 수준 | IP67 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
케이블 길이 | 2 m |
Ethernet 연선 CAT5, 2쌍 [93E] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 42 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20963 (80°C/30 V) |
배선 표준/규정 | 전기적 요구 사항 EN 50288-2-2 |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | Ethernet 연선 CAT5, 2쌍 [93E] |
전선 구조 | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
신호 런타임 | 5.3 ns/m |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
케이블 사이즈 | 2x 2x 0.14 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 0.98 mm |
외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | 발포 PE |
단일 배선, 색상 | 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색 |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 1.20 mm |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
전체 꼬임 | 코어에 연결되는 2개의 필러가 있는 2쌍 |
광 차폐 커버 | 70 % |
절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
커플링 저항 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz의 경우) |
루프 저항 | ≤ 290.00 Ω/km |
파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
케이블 용량 | 약 45 nF/km (1 kHz의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V (피크 값, 고성능 애플리케이션용 아님) |
테스트 전압 코어/코어 | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 700.00 V (50 Hz, 1 min.) |
케이블의 전류 전송 용량 | 2.00 A (DIN VDE 0891-1에 따름) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 26 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 52 mm |
인장 강도 | ≤ 80 N |
Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 65.3 dB (1MHz 있음) |
56.3 dB (4 MHz의 경우) | |
50.3 dB (10 MHz의 경우) | |
47.2 dB (16 MHz) | |
45.8 dB (20 MHz의 경우) | |
42.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
38.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
35.3 dB (100 MHz) | |
전력합 Near-End crosstalk 감쇠(PSNEXT) | 62.3 dB (1MHz 있음) |
53.3 dB (4 MHz의 경우) | |
47.3 dB (10 MHz의 경우) | |
44.2 dB (16 MHz) | |
42.8 dB (20 MHz의 경우) | |
39.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
35.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
32.3 dB (100 MHz) | |
반사 손실(RL) | 23 dB (4 MHz의 경우) |
24.1 dB (8 MHz의 경우) | |
25 dB (10 MHz의 경우) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 MHz의 경우) | |
23.6 dB (31.25 MHz의 경우) | |
21.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
20.1 dB (100 MHz) | |
차폐 감쇠 | 3.2 dB (1MHz 있음) |
6 dB (4 MHz의 경우) | |
9.5 dB (10 MHz의 경우) | |
12.1 dB (16 MHz) | |
13.6 dB (20 MHz의 경우) | |
17.1 dB (31.25 MHz의 경우) | |
24.8 dB (62.5 MHz의 경우) | |
32 dB (100 MHz) | |
할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
UL VW1에 따름 | |
UN ECE-R 118.03에 따름 | |
내유성 | EN 60811-2-1에 따름 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
주변 온도(설치) | -20 °C ... 80 °C |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 (M12 커넥터) |
IP67 (M12 커넥터) | |
IP67 (RJ45 플러그-인 커넥터) | |
IP65/IP67 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (M12 커넥터) |
-25 °C ... 60 °C (RJ45 플러그-인 커넥터) |
M12 | |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
항목 번호 | 1407393 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF1CJI |
카탈로그 페이지 | 399페이지(C-2-2019) |
GTIN | 4046356775212 |
개당 중량(패키지 포함) | 169 g |
개당 중량(패키지 제외) | 134.94 g |
관세 번호 | 85444210 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) |
SCIP | 4d253a8c-c8b2-4eda-8fb1-39971cd826b5 |
호환 가능한 제품
-
-
NBC-M12MRD-R4RC/.../... - 네트워크 케이블 1408702
-
NBC-M12FSD-R4RC/.../... - 네트워크 케이블 1408694
-
NBC-M12FRD-R4RC/.../... - 네트워크 케이블 1408687
-
NBC-M12MSD-R4QC/.../... - 네트워크 케이블 1408707
-
NBC-M12MRD-R4QC/.../... - 네트워크 케이블 1408701
-
NBC-M12FSD-R4QC/.../... - 네트워크 케이블 1408693
-
NBC-M12FRD-R4QC/.../... - 네트워크 케이블 1408686
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 스크류 플러그 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 잠금 클립 1558991
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432