산업용 AI
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
파워 서플라이용 서지 보호
타입 1+2 서지 보호
PWT CCT-SET - 마운팅 소재
PWT CCT-SET
-
마운팅 소재
2800532
3개의 낙뢰 전류 어레스터 연결용 마운팅 세트, 타입 PWT 35-800AC-FM
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
제품군
POWERTRAB
연결 데이터
PE 전선 연결
연결 타입
링 케이블 러그
스크류 스레드
M10
조임 토크
20 Nm
연선 케이블 사이즈
16 mm² ... 95 mm²
단선 케이블 사이즈
16 mm² ... 95 mm²
AWG 케이블 사이즈
6 ... 3/0
소재 사양
색상
은색
승인
UL 연결 데이터
조임 토크
175 lb
f
-in.
AWG 케이블 사이즈
3/0
상용 데이터
항목 번호
2800532
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL1141
GTIN
4046356570695
개당 중량(패키지 포함)
147 g
개당 중량(패키지 제외)
147 g
관세 번호
76169990
원산지
TR
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100