ME 45 UT/FE TBUS BK - 마운팅 베이스 하우징
2202048

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 하우징 하단부, 2개의 FE 접점 있음, 높은 설계, 통풍구 있음, 폭: 45.2 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 107.3 mm, 색상: 검정색 (유사 RAL 9005), 교차 연결: DIN 레일 커넥터(옵션), 포지션 교차 커넥터의 수: 5

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

공구가 필요 없는 마운팅
12.5 mm ... 90 mm의 전체 폭으로 제공, 모듈형 확장 가능
UL 94에 따른 가연성 등급 V0
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 통합 또는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 있음