cUL Recognized
승인 ID: FILE E 60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 하우징 하단부, FE 접점 있음, 높은 설계, 통풍구 있음, 폭: 22.6 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 107.3 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035), 교차 연결: 통합통합버스 커넥터, 포지션 교차 커넥터의 수: 10+2, 버스 커넥터: 10개의 병렬 접점, 2개의 직렬 접점
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||