IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD - 모터 스타터
2731830

INTERBUS용 전자 기계적 정역회전 부하 모터 스타터, 2 Mbaud의 광섬유 기술, 입력(24 V DC), 통합 모터 보호 릴레이(220 V AC - 440 V AC, 최대 8 A), 5핀 M12 암 커넥터를 통한 센서 연결, 견고한 금속 하우징, IP67 수준 보호

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

견고한 금속 하우징
장치 또는 외부 작동 요소를 통한 비상 작동
모터 전류 모니터링을 포함하는 포괄적인 진단 기능
디지털 입력용 M12 플러그-인 커넥터
광섬유 및 공급 전압이 있는 INTERBUS용 Rugged Line 플러그-인 커넥터
모터 입력용 COMBICON 플러그-인 커넥터