PSI-MODEM/ETH - 모뎀
2313300

EN DIN 레일에 조립하기 위한 산업용 이더넷 모뎀. 유럽, 미국 및 캐나다의 다이얼 작동에 사용. 이더넷 인터페이스, 3-way 전기 분리, 공급 전압 24 V DC

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

콜백 기능
구성 가능한 선택적 콜 수락
높은 시스템 가용성을 보장하는 통합 서지 보호
암호 보호를 사용한 연결 설정
고품질 전기 절연