MKDSP 95/ 3-20,0-F - PCB 단자대
1841872

제품군 COMBICON Terminals XXL
케이블 사이즈 95 mm2
간격 20 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 Torx®
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 232 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 정격 케이블 사이즈: 95 mm2, 전위 수: 3, 행 수: 1, 행당 핀 수: 3, 제품군: MKDSP 95/..-F, 간격: 20 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: T40 Torx®, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 6, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
장력 슬리브 아래에 전선이 잘못 삽입되지 않도록 방지하는 통합 보호 가이드