스크류 드라이버 및 무선 스크류 드라이버
SF-TXH 40X130 - 스크류 드라이버
SF-TXH 40X130
-
스크류 드라이버
1200154
스크류 드라이버, Torx®, 보어 홀 있음, TX 40 x 130, 2-재질 핸들
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
스크류 드라이버 도구
설계
Torx
연결 데이터
출력
Torx®
치수
블레이드 폭
40 mm
블레이드 높이
130 mm
길이
242 mm
상용 데이터
항목 번호
1200154
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH314E
GTIN
4055626165905
개당 중량(패키지 포함)
143.32 g
개당 중량(패키지 제외)
143.32 g
관세 번호
82054000
원산지
CZ
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21040413
ECLASS-15.0
21040413
ETIM
ETIM 10.0
EC000801
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01750
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말