CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 14 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19770427정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
DNV GL
승인 ID: TAE00001EV도면 VDE 승인
승인 ID: 40055394정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |