MSBV 2,5-M YE
   - 
  미니 피드스루 단자대
    
      3073225
      
      
    
  
      미니 피드스루 단자대, D-MSBV 2.5-F 및 MSBV 2.5-F와 함께 마운트 가능, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: 플랜지를 사용한 직접 마운팅, 색상: 노란색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 미니어쳐 단자대 | 
| 연결 수 | 2 | 
| 행 수 | 1 | 
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III | 
| 오염등급 | 3 | 
| 정격 서지 전압 | 8 kV | 
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.77 W | 
| 레벨당 연결 수 | 2 | 
| 정격 전선 | 2.5 mm² | 
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 | 
| 스트리핑 길이 | 8 mm | 
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 | 
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 4 mm² | 
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) | 
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.08 mm² ... 2.5 mm² | 
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 28 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) | 
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² | 
| 정격 전류 | 24 A | 
| 최대 부하 전류 | 30 A (케이블 사이즈 4 mm²) | 
| 정격 전압 | 800 V | 
| 정격 전선 | 2.5 mm² | 
| 표준에 따른 연결 | IEC/EN 60079-7 | 
| 폭 | 5.2 mm | 
| 엔드 커버 폭 | 4 mm | 
| 높이 | 20 mm | 
| 색상 | 노란색 | 
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 | 
| 플라스틱 소재 | I | 
| 절연 소재 | PA | 
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C | 
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C | 
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C | 
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 | 
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg | 
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 | 
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 | 
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 | 
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 | 
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) | 
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C | 
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C | 
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % | 
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 | 
| IEC/EN 60079-7 | 
| 마운트 타입 | 플랜지를 사용한 직접 마운팅 | 
| 항목 번호 | 3073225 | 
| 패키지 단위 | 50 pc | 
| 최소 주문 수량 | 50 pc | 
| 제품 키 | BE2165 | 
| GTIN | 4046356334235 | 
| 개당 중량(패키지 포함) | 3.644 g | 
| 개당 중량(패키지 제외) | 1.8 g | 
| 관세 번호 | 85369010 | 
| 원산지 | CN | 
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               제한값을 초과하는 유해 물질 없음 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 | 
호환 가능한 제품
- 
    
      
 - 
    
      
D-MSBV 2,5 - 엔드 커버 3251018
 - 
    
      
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
 - 
    
      
ST-BW - 액추에이션 도구 1207608
 - 
    
      
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
 - 
    
      
ZBF 5 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825025
 - 
    
      
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
 - 
    
      
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
 - 
    
      
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
 - 
    
      
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
 - 
    
      
UC-TMF 5 - 단자대용 마커 0818153
 - 
    
      
UC-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0824638
 - 
    
      
UCT-TMF 5 - 단자대용 마커 0828744
 - 
    
      
UCT-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0829658
 - 
    
      
MSBV 2,5-F - 미니 플랜지 단자대 3249059
 - 
    
      
MSBV 2,5-F BU - 미니 플랜지 단자대 3249046
 
이점
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결
        컴팩트 설계 및 15 mm DIN 레일 마운팅 옵션을 사용한 공간 절약